LMG
Chwytak do produktów spożywczych
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Chwytak o konstrukcji łatwej do czyszczenia do przenoszenia żywności
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej
zapewnia doskonałe czyszczenie i całkowitą odporność na korozję - Kąt otwarcia regulowany w zakresie 20° - 180°
do uniwersalnych zastosowań - Doprowadzanie powietrza za pośrednictwem bezpośredniego przyłącza bez przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Całkowita wodoodporność części mechanicznych (IP69K)
do pracy w skrajnych warunkach roboczych - Zawsze z zabezpieczeniem mocy chwytania
chroniący przed utratą żywności w wyniku spadku ciśnienia
Opcje i informacje specjalne
- Rozszerzony zakres temperatur do 130°C jest dostępny dla konkretnych zastosowań.
- Wersja A (z monitoringiem)
Monitoring stanu chwytania wersji A nie jest opcjonalny a oddzielną wersją. Czujniki zintegrowano z chwytakiem. Czujniki mogą być wymieniane jedynie w zakładach firmy SCHUNK.