PWG-plus 50-AS-KVZ
Identyfikator 311616
- Kąt otwarcia: 15 °
- Moment zamykający: 7.28 Nm
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 693 |
---|---|
Kąt otwarcia na szczękę [°] | 15 |
Kąt zamknięcia na szczękę [°] | 3 |
Moment zamykający [Nm] | 7.28 |
Moment zamykający generowany przez sprężynę [Nm] | 0.87 |
Ciężar [kg] | 0.22 |
Zalecana masa detalu [kg] | 0.77 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 14.5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.5 |
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 1 |
Czas zamykania [s] | 0.12 |
Czas otwierania [s] | 0.14 |
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 64 |
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] | 5.3 |
Stopień ochrony IP | 30 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Długość X [mm] | 56 |
Szerokość Y [mm] | 30 |
Wysokość Z [mm] | 69.8 |
Moment Mx maks. [Nm] | 13 |
Moment Mz maks. [Nm] | 15 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 180 |
Wersja ze wzmacniaczem mocy | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Krzywa momentu zamykającego
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Określone momenty obrotowe i siły są wartościami statycznymi, które dotyczą wszystkich szczęk bazowych i mogą występować jednocześnie.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Punkt P - długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Krzywa momentu zamykającego
- Oś X:
- Kąt otwarcia
- Oś Y:
- Moment zamykający
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Lmax odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości palca, patrz tabela danych technicznych
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk. Podany moment zamykający zostanie uzyskany przy kącie otwarcia wynoszącym 0°. Szczegółowy moment zamykający zależny od kata otwarcia można odczytać ze schematu „Przebieg momentu zamykającego”.
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Zasada działania
Przekładnia dźwigniowa
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał szczęki bazowej
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Elementy centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, zawór dławiący stały, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).
Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P