arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PWG-plus

PWG-plus

Chwytak kątowy
Wytrzymały dwupalcowy chwytak kątowy z owalnym tłokiem i napędem panewkowym

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Zmienna konstrukcja szczęk nasadowych
    odkąd chwytaki dostępne są w wersji szczękowej, ale także w wersji palcowej przez zastosowanie szczęk pośrednich
  • Utrzymanie siły chwytania
    dla wysokiej niezawodności procesu
  • Ograniczenie skoku podczas otwierania
    dostępne opcje do ograniczonych przestrzeni i krótkich cykli
  • Nadaje się do zastosowań w ciężkich środowiskach
    z uwagi na solidną budowę chwytaka

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.
  • Wersja wysokotemperaturowa V/HT
    do stosowania w wysokich temperaturach
  • Wersja ze wzmacniaczem mocy KVZ
    gdy wymagane są większe siły chwytania
  • Dodatkowe wersje
    Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji. Dostępnych jest także wiele dodatkowych opcji – wystarczy, że powiesz nam, czego potrzebujesz!
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.