EMH-RP 114-B
Identyfikator 1351499
- Zasilanie: 24 V
- Strefa magnetyczna: 81.97 cm²
- Obwód magnetyczny: 7.1 A
- Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca [N] | 10550 |
---|---|
Strefa magnetyczna [cm²] | 81.97 |
Obciążenie użyteczne na poziomą powierzchnię magnesu [kg] | 175 |
Obciążenie użyteczne na pionową powierzchnię magnesu [kg] | 70 |
Wzrost temperatury modułu w razie 5 uruchomień na minutę [°C] | 20 |
Wzrost temperatury modułu w razie 15 uruchomień na minutę [°C] | 45 |
Czas wzbudzenia [ms] | 700 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 50 |
Ciężar [kg] | 8 |
Stopień ochrony IP | 52 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Typ napięcia | prąd stały |
Maks. natężenie prądu [A] | 7.1 |
Logika prądu znamionowego [A] | 0.15 |
Elektroniczny układ sterownika | zintegrowany |
Długość X [mm] | 128 |
Szerokość Y [mm] | 128 |
Wysokość Z [mm] | 157 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Grubość detalu
Szczelina powietrzna
Wzrost temperatury
Wymiary i maksymalne obciążenia
Grubość detalu
- Oś X:
- Grubość detalu
- Oś Y:
- Siła trzymająca
Szczelina powietrzna
- Oś X:
- Szczelina powietrzna
- Oś Y:
- Siła trzymająca
Wzrost temperatury
- Oś X:
- Uruchomienie
- Oś Y:
- Wzrost temperatury
Ogólne informacje dotyczące serii
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Czas wzbudzenia
Czas aktywacji to czas potrzebny do odwrócenia polaryzacji magnesów trwałych.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano głównie do użytkowania w czystych lub lekko zanieczyszczonych warunkach. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności.
Zasada działania
Magnetyzacja magnesów trwałych
Materiał obudowy
Aluminium/stal
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
Impuls elektryczny do aktywacji i dezaktywacji układu
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia, tuleje centrujące