EMH
Chwytak magnetyczny
Chwytak z magnesem elektrotrwałym do energooszczędnego przenoszenia detali ferromagnetycznych, z wbudowaną elektroniką i funkcją informacji zwrotnej
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wysokie siły trzymające na najmniejszej przestrzeni
do niezawodnego przenoszenia elementów w kompaktowych obrabiarkach - Zintegrowany układ elektroniczny
Kompaktowa budowa, niewymagane dodatkowe sterowniki - Niska masa
wysoka dynamika w wymagających zastosowaniach - Niezawodne utrzymywanie siły trzymania
dla zapewnienia niezawodności procesu nawet w sytuacjach zatrzymania awaryjnego - Czterostopniowa regulacja siły chwytania
zapewnia chwytanie rozmaitych detali - Zasilanie napięciem 24 V
oszczędność energii, uproszczenie podłączenia i okablowania - Dostępność detalu z pięciu stron bez konturów kolizyjnych
przez niepotrzebne palce chwytaka - Reagowanie na warunki magnetyzacji i obecność detalu
oszczędność czasu i uproszczenie programowania - NOWOŚĆ:
Rozmiary EMH-MP i EMH-DP jako rozwiązanie do specjalnych wymagań
Opcje i informacje specjalne
- Nakładka na bieguny
Zastosowanie przedłużeń biegunowych zmienia strumień magnetyczny i może wpływać na siłę trzymania, jeśli jest niewłaściwie zaprojektowany. Przedłużenia biegunów również wpływają na wykrywanie komponentów. Przedmioty mogą nie być już wykrywane. - Ogrzewanie
Każda aktywacja zwiększa wewnętrzną temperaturę produktu. Przegrzanie zmniejsza właściwości magnetyczne i może zniszczyć produkt. Liczbę aktywacji na minutę należy dostosować tak, aby nie została osiągnięta maksymalna dopuszczalna temperatura produktu. - Materialna zależność
Produkt jest przeznaczony do przechowywania prawie wszystkich materiałów ferromagnetycznych. Osiągalna siła trzymania zależy między innymi od materiału obrabianego przedmiotu. W związku z tym w przypadku niektórych materiałów ferromagnetycznych można oczekiwać zmniejszenia nominalnej siły trzymania. - Wydajność materiałowa
Stal konwencjonalna (Fe 360) 100%, surowa stal ferromagnetyczna (10-C15) 90%, stale narzędziowe, nawęglane i profilowane 70 - 80%, stal nierdzewna magnetyczna 65%, żeliwo 50% - Ocena pola magnetycznego
Ze względu na bezpieczeństwo pracy i zagrożenie polami elektromagnetycznymi, EMH został poddany ocenie pola magnetycznego. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.