arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KGG 220 Ilustracja analogiczna

KGG 220

Chwytak do małych komponentów

Identyfikator 340312

Chwytak do małych komponentów KGG, Rozmiar: 220, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 45 mm
  • Siła zamykająca: 390 N
  • Siła otwierająca: 515 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 45.0
Siła zamykająca [N] 390.0
Siła otwierająca [N] 515.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 450.0
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] 566.0
Masa [kg] 2.0
Zalecana masa detalu [kg] 1.95
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 98.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.5
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.25
Czas otwierania [s] 0.25
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 130.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 1.0
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.05
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 7
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 2015
Długość X [mm] 220.0
Szerokość Y [mm] 52.0
Wysokość Z [mm] 68.0
Moment Mx maks. [Nm] 10.0
Moment My maks. [Nm] 40.0
Moment Mz maks. [Nm] 24.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1400.0
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Napędzane bezpośrednio szczęki bazowe synchronizowane przez mechanizm zębatkowy

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stop aluminium, anodowany

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Chwytak w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Utrzymanie siły chwytania
możliwość stosowania z zaworem podtrzymywania ciśnienia SDV-P