MEG
Chwytak do małych komponentów
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Elektryczny dwupalcowy chwytak równoległy z przemieszczającymi się płynnie szczękami podstawowymi osadzonymi w łożyskach kulkowych
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Napęd z użyciem silnika krokowego
do niezależnego uruchamiania bez układów pneumatycznych lub hydraulicznych - Zewnętrzny system elektroniczny
do przenoszenia wymagającego wzmożonej kontroli z możliwością wstępnego pozycjonowania - Prowadnica liniowa
w celu umożliwienia precyzyjnego chwytania dzięki bezluzowej prowadnicy szczęki bazowej - Szczęki bazowe osadzone w podwójnych łożyskach kulkowych
zapewnia płynną pracę przy niewielkim tarciu - Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
Opcje i informacje specjalne
- Zewnętrzny system elektroniczny
Sterowanie chwytakiem MEG-EC odbywa się za pomocą dostępnego odrębnie zewnętrznego sterownika MEG-C. - Proste sterowanie
Parametry chwytaka, takie jak siła, pozycja i prędkość, a także poszczególne tryby pracy są wstępnie definiowane za pomocą wejść cyfrowych i analogowych. Status chwytaka można monitorować za pomocą wyjść cyfrowych i analogowych. - Kabel łączący KA
W celu połączenia chwytaka ze sterownikiem dostępne są kable przyłączeniowe w różnych długościach, z tulejami kątowymi lub prostymi.