PHL-W
Chwytak długoskokowy
Ten produkt jest klasycznym produktem SCHUNK.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Dwupalcowy chwytak równoległy o dużym skoku szczęki do dużych elementów i/lub szerokiej gamy elementów
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka - Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
do zaciskania centralnego - Mocowanie po jednej stronie chwytaka w dwóch kierunkach śrubowych
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Rozbudowany program akcesoriów czujników
zapewniający uniwersalne możliwości kontroli i monitorowanie skoku - Wersje skokowe
dla większej elastyczności
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z łożyskiem wałeczkowym PHL-W
wyposażony w bezluzowe, wstępnie obciążone profilowane prowadnice szynowe umożliwiające jeszcze większą precyzję, jeszcze większe obciążenia i dalsze wydłużenie palców, a zarazem wzrost siły chwytania - Mechaniczne utrzymywanie siły chwytania
zapewnia minimalną siłę chwytania w przypadku spadku ciśnienia. Funkcjonuje to jako siła zamykania w wersji S. Konstrukcja szczęk górnych sprawia, że mogą być one także wykorzystywane do generowania siły otwierającej. - Dodatkowe wersje skokowe
standardowo dostępny w 3 wariantach skoku - Dodatkowe wersje
Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji. Dostępnych jest także wiele dodatkowych opcji – wystarczy, że powiesz nam, czego potrzebujesz! - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.