GSW-M 20
Identyfikator 308355
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 1 |
---|---|
Siła trzymająca [N] | 70 |
Zalecana masa detalu [kg] | 3.5 |
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] | 0 |
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 6 |
Minimalne ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 2 |
Maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 40 |
Min. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 10 |
Maks. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 50 |
Stopień ochrony IP | 44 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Średnica D [mm] | 67 |
Wysokość Z [mm] | 177.1 |
Moment Mx maks. [Nm] | 13.5 |
Moment My maks. [Nm] | 13.5 |
Moment Mz maks. [Nm] | 30 |
Siła Fx maks. [N] | 150 |
Siła Fy maks. [N] | 150 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 400 |
Siła sprężyny rozwierającej Fc [N] | 80 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie.
Zasada działania
Magnes trwały
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał złącza wrzeciona
Stop aluminium
Uruchamianie
hydraulicznie chłodziwem z obrabiarki (filtrowanym, maks. wielkość cząstek 30 µm) lub pneumatycznie filtrowanym spreżonym powietrzem zgodnym z normą ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Instrukcja montażu i obsługi