GSW-V32
Identyfikator 309130
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
- Średnica trzonka: 32 mm
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.23 |
---|---|
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] | 20 |
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 6 |
Znamionowa prędkość przepływu sprężonego powietrza [l/min] | 350 |
Minimalne ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 4 |
Maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 8 |
min. prędkość przepływu sprężonego powietrza [l/min] | 250 |
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 40 |
Znamionowa prędkość przepływu chłodziwa [l/min] | 25 |
Min. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 20 |
Maks. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 60 |
Podciśnienie znamionowe [bar] | -0.8 |
Min. podciśnienie [bar] | -0.6 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 98 |
Średnica D [mm] | 40 |
Wysokość Z [mm] | 105 |
Wymiary
Wymiary
Ogólne informacje dotyczące serii
Przyssawka
Doskonale dopasowuje się do gładkich powierzchni, z efektem amortyzacji podczas nasadzania oraz efektem suwu podczas fazy ssania. Specjalne przyssawki dostępne na życzenie.
Czasy
wskazane czasy zależą od prędkości przepływu i ciśnienia medium napędowego oraz powstających oporów elektrycznych.
Zasada działania
Dysza Venturiego
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał złącza wrzeciona
Stop aluminium
Materiał przyssawek
NBR-60
Uruchamianie
hydraulicznie chłodziwem z obrabiarki (filtrowanym, maks. wielkość cząstek 30 µm) lub pneumatycznie filtrowanym spreżonym powietrzem zgodnym z normą ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Instrukcja montażu i obsługi