arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
DPZ

DPZ

Uszczelniony chwytak uniwersalny
Mimo dużego obciążenia chwilowego na szczękach bazowych, ten uszczelniony trójpalcowy chwytak centryczny spełnia wymagania klasy ochrony IP67 i jest odporny na przedostawanie się substancji z otoczenia do wnętrza modułu.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Uszczelnienie wargowe na zewnętrznej prowadnicy okrągłej
    do stałego i niezawodnego uszczelnienia chwytaka
  • Uszczelniony trójpalcowy chwytak centryczny
    zgodny z wymogami stopnia IP 67
  • Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
    do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych
  • Kompaktowe wymiary
    w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.
  • Siły otwierania modułu DPZ/DPG określono jako sprężone powietrze o ciśnieniu 4 barów. Modułu DPZ/DPG można używać przy zastosować maksymalnego ciśnienia 4 barów, gdy jest używany do chwytania I.D.!
  • Pozycja palca
    można monitorować za pomocą magnetycznych i/lub indukcyjnych czujników zbliżeniowych
  • Z tego chwytaka należy korzystać jedynie przy wymianie części. W przypadku nowych projektów należy zastosować chwytak uzupełniający. Chętnie służymy pomocą; w razie pytań prosimy o kontakt.