arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
JGZ

JGZ

Chwytak uniwersalny
Uniwersalny trójpalcowy chwytak centryczny o kompaktowej budowie z prowadnicą z rowkiem w kształcie litery T o najlepszym stosunku ceny do wydajności

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Skupienie się na kluczowych kwestiach
    w celu maksymalnego zwiększenia rentowności
  • Solidna prowadnica z rowkiem w kształcie litery T
    zapewnia precyzyjne przenoszenie zróżnicowanych detali
  • Kompaktowe rozmiary i niska masa
    w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu
  • Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
    odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
  • Konstrukcja klinowo-hakowa
    zapewnia przenoszenie dużej mocy i synchronizację chwytu
  • Kompleksowe akcesoria sensorów
    do monitorowania i kontroli skoku
  • Mocowanie po jednej stronie chwytaka w dwóch kierunkach śrubowych
    umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
  • Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
    do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.
  • Seria JGZ jest przeznaczona w szczególności do ekonomicznych systemów przenoszenia — wyróżnia się wysokim stosunkiem ceny do jakości.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.