arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PZH-plus

PZH-plus

Großhubgreifer
Universalgreifer mit großem Hub und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste Vielzahn-Gleitführung
    für präzise Handhabung
  • Große Momentenaufnahme möglich
    geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
  • Feinfühliges Greifen
    zur Handhabung von großen, empfindlichen Werkstücken
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Umfangreiches Sensorzubehör
    für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
  • Großer Hub
    für ein flexibles Teilespektrum
  • Flache Bauform
    für geringe Störkonturen
  • Durchgehende Mittenbohrung
    zur Durchführung von Werkstücken, Versorgungsschläuchen, Sensorik, optischen Werkstückerkennungssystemen u. ä.

Optionen und spezielle Informationen

  • Bitte beachten Sie, dass bei Großhubgreifern die Masse der Greiferfinger so gering wie möglich sein sollte.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.