J02N-2M
Elektroniczny przełącznik magnetyczny
Identyfikator 1353058
Przełączniki magnetyczne J02P/N, Szczelina C
- Liczba punktów przełączania: 1
- Typ przełączania: NPN
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 200 cm
- Złącze elektryczne: otwarte sploty
- Napięcie znamionowe: 24 V DC
Szczegóły techniczne
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
---|---|
Typ przełączania | NPN |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 3000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 28 |
Spadek napięcia [V] | 0.8 |
Maks. prąd przełączania | 50 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | PA |
Złącze kablowe/końcówka kabla | otwarte sploty |
Długość przewodu L [cm] | 200 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.6 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 3x 0,13 mm2 |
Materiał osłony kabla | PCV |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 26 |
Ciężar | 22 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Stopień ochrony | III |
Kabel przyłączeniowy czujnika może być poprowadzony wyłącznie statycznie. Obciążenia dynamiczne są niedopuszczalne.