J02R-Q8
Kontraktony
Identyfikator 1353087
Kontrakton J02R J02R, Rozmiar: J02R, Czujnik zwarty
- Liczba punktów przełączania: 1
- Liczba kabli: 2
- Długość przewodu: 30 cm
- Kable czujników KA: Złącze M8, 3-wtykowe
- Napięcie znamionowe: 24 V
- Długość: 20 mm
- Maks. prąd: 50 mA
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | trzcina |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 3000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 28 |
Spadek napięcia [V] | 0.8 |
Maks. prąd przełączania | 50 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | PA |
Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze M8, 3-wtykowe |
Długość przewodu L [cm] | 30 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.6 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 2x 0,13 mm2 |
Materiał osłony kabla | PCV |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 26 |
Ciężar | 7 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Stopień ochrony | III |
Kabel przyłączeniowy czujnika może być poprowadzony wyłącznie statycznie. Obciążenia dynamiczne są niedopuszczalne.