MMS 22-A-10V-M08
Analogowy czujnik pozycji
Identyfikator 315825
Analogowy przełącznik magnetyczny MMS 22-A, Funkcja programowania, Szczelina C
- Długość przewodu: 0.31 m
- Złącze elektryczne: Złącze M8, 3-wtykowe
- Maks. napięcie wyjściowe: 10 V
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Liczba punktów przełączania | Analogowe |
Funkcja programowania | tak |
Napięcie wyjściowe | tak |
Min. napięcie wyjściowe [V] | 0.3 |
Maks. napięcie wyjściowe [V] | 10 |
Liniowość [%] | 15 |
Powtarzalność R maksymalnej wartości końcowej | < 3 % |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Czas/typ reakcji. Czas przełączania [ms] | 50 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie robocze [V] | 15 |
Maks. napięcie [V] | 30 |
Maks. szumy (% Ue) | <2 % Vss |
Typ napięcia | prąd stały |
Prąd znamionowy [mA] | 15 |
Min. opór obciążenia RL [kΩ] | 10 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | GV-5H (PA), czarny |
Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze M8, 3-wtykowe |
Długość przewodu [m] | 0.31 |
Średnica przewodu [mm] | 2.35 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Ciężar [kg] | 0.01 |
Stopień ochrony | 3 |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
CE | tak |
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).