MMS 22-PI2-S-M8-PNP-HD
Identyfikator 301130
- Liczba punktów przełączania: 2
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 31 cm
- Złącze elektryczne: M8, 4-wtykowe złącze męskie
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Typ przełączania | PNP |
Liczba punktów przełączania | 2 |
Funkcja programowania | tak |
typowy czas przełączania [s] | 0.001 |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 1000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -20 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 2 |
Maks. prąd przełączania | 25 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | stal nierdzewna |
Złącze kablowe/końcówka kabla | M8, 4-wtykowe złącze męskie |
Długość przewodu L [cm] | 31 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.55 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 4x 0,05mm2 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 25.5 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 12.75 |
Ciężar | 0.01 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Stopień ochrony | III |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
Ogólne informacje dotyczące serii
Moduły chwytające, obrotowe i liniowe SCHUNK, a także akcesoria robotyczne wymagają monitorowania przy użyciu odpowiednich czujników SCHUNK, ponieważ wszystkie te elementy są odpowiednio wzajemne regulowane.
Regulacja czujnika i produktu wynika z wzajemnych zależności pomiędzy typem parametru i siłą magnesu, prześwitu, grubości ścianki oraz jej materiału pomiędzy magnesem i czujnikiem, a także z wyrównania i czułości czujnika.
Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.
Biorąc pod uwagę porównywalnie wysoką dokładność czujnika, różnica pomiędzy temperaturą programowania i temperaturą pracy nie może przekroczyć 30 K.
Materiał obudowy
PA
Materiał powłoki kabli
PUR
Mocowanie
zaciśnięty w rowku czujnika, zamocowany wkrętem z łbem gniazdowym
Gwarancja
24 miesiące