RSS
Układ czujników bezprzewodowych
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
System transmisyjny RSS zapewnia bezprzewodowe nadawanie sygnałów z dwóch czujników.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Przesyłanie sygnałów za pośrednictwem fal radiowych
w celu monitorowania bez pęknięcia kabla oraz w zastosowaniach, gdzie poprowadzenie przewodu nie jest możliwe - Tryb programowania połączenia nadajnika z odbiornikiem
aby szybko i łatwo wprowadzić cały system do eksploatacji - Monitorowanie połączenia (sygnał nadzorujący) oraz wyświetlanie informacji na temat mocy odbioru
w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa procesu oraz optymalnego sterowania systemem - Długi okres żywotności akumulatora w module nadajnika
zapewnia bezobsługowe działanie przez ponad 5 lat - Monitorowanie zintegrowanego akumulatora
w celu wczesnego stwierdzenia potrzeby obsługi technicznej
Opcje i informacje specjalne
- Wykorzystanie układu czujników bezprzewodowych RSS
Odbiornik RSS-R1 może odbierać sygnały z nadajnika RSS-T2. Na każdy nadajnik wymagane są jeden odbiornik i jedna antena. - Korzystanie z systemu czujników radiowych RSS na terenie USA i Kanady
Na terenie USA i Kanady korzystanie z systemów czujników radiowych dozwolone jest jedynie po uzyskaniu zatwierdzenia FCC/IC. Zatwierdzenie FCC/IC jest dostępne dla nadajników RSS-T2-US/CA i odbiorników RSS-R1. Stosowanie wersji RSS-T2 jest zabronione na terenie USA i Kanady. - Żywotność akumulatorów wbudowanych w nadajnik
Informacje na temat typowej żywotności akumulatora zostały podane po przyjęciu następujących założeń: praca jednozmianowa, jedna transmisja sygnału na sekundę, sygnał nadzorujący ustawiony na 1 sekundę. - Energia iskry i jej rozchodzenie się
Wiele czynników może mieć wpływ na rozchodzenie się sygnałów radiowych. Informacje na ten temat podane zostały w podręczniku obsługi. Siłę sygnału radiowego można odczytać z odbiornika na podstawie wskazań diod LED.