RSS-R1
Układ czujników bezprzewodowych
Identyfikator 377700
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Układ czujników bezprzewodowych RSS, Rozmiar: R1, Zatwierdzenie FCC/IC
- Napięcie znamionowe: 25 V
- Maks. prąd: 500 mA
Szczegóły techniczne
Funkcja systemu | Odbiornik |
---|---|
Częstotliwość nadajnika / odbiornika [Hz] | 868.3 |
Protokół | Enocean Standard |
Liczba wyjść przełączających | 2 |
Liczba połączeń anteny | 1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 50 |
Zasilanie | prąd stały |
Napięcie znamionowe [V] | 25 |
Min. napięcie [V] | 10 |
Maks. napięcie [V] | 30 |
Maks. prąd przełączania na kanał [mA] | 500 |
Połączenie anteny | Port SMA |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Stopień ochrony IP | 20 |
Mocowanie | Szyna montażowa |
CE | tak |
Zatwierdzenie FCC/IC | tak |
Sygnał nadzorujący służy do monitorowania transmisji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Jeśli do odbiornika nie dotrze sygnał przez czas dłuższy niż ustawiony tam czas sygnału nadzorującego, można go odczytać ze zintegrowanej diody LED oraz wykonać zapytanie poprzez wyjście sygnału.