arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
V2-M8-4P-2XM8-3P Ilustracja analogiczna

V2-M8-4P-2XM8-3P

Rozdzielacz czujnika

Identyfikator 301380

Rozdzielacz czujnika V, Rozmiar: V2-4P

  • Złącze: M8
  • Liczba kabli: 3
  • Długość przewodu: 0.037 m
  • Napięcie znamionowe: 30 V
  • Maks. prąd: 4 A
Gniazdo przyłączeniowe M8
Długość przewodu [m] 0.037
Napięcie znamionowe [V] 30.0
Maks. prąd [A] 4.0
Min. temperatura otoczenia [°C] -25.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 80.0

Materiał obudowy
PA 6 GF 30, kolor czarny

Materiał powłoki kabli
PUR

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Komplet wraz korkami uszczelniającymi do zaślepienia nieużywanych przyłączy, dodatkowo 1 zestaw etykiet do oznaczeń