RW
Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem kątowym
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Zestaw chwytająco-obrotowy składający się z modułu obrotowego i dwupalcowego chwytaka kątowego
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Chwytanie i obracanie bez obrotowych złączy zasilania
w celu osiągnięcia maksymalnej niezawodności procesu - Konstrukcja z podwójnym tłokiem w module obrotowym
Bezzakresowe pozycje końcowe oraz wysoka powtarzalność - Płynna regulacja kąta obrotu
w całym zakresie obrotu - Różne warianty amortyzatorów, opcjonalnie
w celu optymalnej adaptacji do różnych zastosowań - Opcjonalna możliwość integracji układu utrzymywania siły chwytania
zapewnia bezpieczny chwyt nawet w przypadku braku zasilania - Dostępny jako opcja z adapterem obrotowym modułu chwytającego
do nieograniczonego obracania głowicy chwytaka względem modułu napędu - Opcja “bezstopniowej regulacji pozycji środkowej”
możliwa dzięki użyciu ogranicznika pośredniego - Wybór elektronicznych czujników magnetycznych lub indukcyjnych czujników zbliżeniowych
zapewnia szeroką różnorodność monitorowania położenia - Standardowe otwory montażowe
pozwala tworzyć dowolne kombinacje z innymi komponentami systemu modułowego
Opcje i informacje specjalne
- Utrzymanie siły chwytania wersja K/S
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu również w przypadku spadku ciśnienia. Układ ten generuje siłą zamykającą w przypadku wariantu K oraz siłę otwierającą w przypadku wariantu S. - Wersja z adaptacją obrotu
Głowica chwytaka może być stale regulowana i indeksowana w stosunku do napędu. - Wersja z kombinacją utrzymywania siły chwytania i adaptera obrotowego Z/X
Ten wariant łączy w sobie funkcje układu utrzymywania siły chwytania oraz adaptera obrotowego. Układ utrzymywania siły chwytania generuje siłą zamykającą w przypadku wariantu Z oraz siłę otwierającą w przypadku wariantu X. - Wersja z położeniem pośrednim RZ
Poprzez zamocowanie dwóch pneumatycznie wzbudzanych cylindrów możliwe jest zastosowanie położenia pośredniego, które można elastycznie regulować w całym zakresie obrotu.