BSWS-SBR-PGZN-plus 100
Identyfikator 300084
- Materiał kolumn palców: Stal
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 1.19 |
---|---|
Liczba na nr id. | 1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 130 |
Maks. dopuszczalny moment obciążający [Nm] | 105 |
Maks. dop. siła Fx [N] | 1960 |
tak |
Maks. obciążenia
Schemat obciążeń
Maks. obciążenia
Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnego momentu obciążającego (M=Fx*l), będącego iloczynem długości palca (l) oraz siły (Fx) wynikającej z obciążeń występujących podczas zastosowania (za sprawą przyspieszeń/momentów obrotowych). To samo dotyczy maks. dopuszczalnej siły Fx. Niezależnie od tego należy zwracać uwagę na maks. dopuszczalną długość palca oraz dopuszczalne wartości obciążeń stosowanego chwytaka.
Schemat obciążeń
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła na szczękę
- Gruene Flaeche
- Dopuszczalny zakres
- Rote Flaeche
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Granice obciążeń
Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnego momentu obciążającego, siły oraz obciążeń występujących podczas przyspieszeń/momentów obrotowych. To samo dotyczy maks. dopuszczalnej siły Fx. Niezależnie od tego należy zwracać uwagę na maks. dopuszczalną długość palca oraz dopuszczalne wartości obciążeń stosowanego chwytaka.
Blokowanie
Powierzchnie blokad należy chronić przed kontaktem ze smarem lub olejem.
Materiał sworznia adaptacyjnego
Stal
Uruchamianie
Ręcznie za pomocą sześciokątnego klucza nasadowego
Gwarancja
24 miesiące
Zakres dostawy
Podstawa i adapter dostępne osobno w różnych ilościach