arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Treść dostępna wkrótce

SPS 2024 – Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Podczas najważniejszego wydarzenia dla branży automatyki zaprezentujemy nasze nowe produkty oraz zaawansowane rozwiązania dla przemysłu.
Odwiedź nas w hali 3A I stoisko 3A-111 w dniach od 12 do 14 września 2024 r. Wstęp jest dla Ciebie bezpłatny.

Automatyzacja dostosowana do potrzeb klienta zapewnia maksymalną wydajność

Każda firma, która chce zwiększyć efektywność produkcji korzysta z automatyzacji. Podczas SPS 2024 pokażemy, w jaki sposób nasze rozwiązania pomagają firmom zwiększać produktywność i tym samym przygotowywać się na wyzwania przyszłości. Główny nacisk położony będzie na przyszłościowe tematy e-mobilności, mechatroniki i sztucznej inteligencji, gdyż oferują one ogromny potencjał dla zrównoważonej i wydajnej produkcji. Prezentujemy wydajne i elastyczne rozwiązania w zakresie chwytania w postaci naszych innowacyjnych produktów, takich jak chwytak akumulatorowy RCG do e-mobilności, nowy elektroniczny chwytak centryczny EZU i zestaw do chwytania 2D ze wsparciem sztucznej inteligencji.

W czasach niedoboru wykwalifikowanej kadry i rosnących kosztów kluczem do sukcesu jest automatyzacja. Jako specjaliści w zakresie technologii mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych, chwytania i automatyzacji oferujemy również dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania inżynieryjne, które optymalizują cały proces produkcyjny. Niezależnie od tego, czy chodzi o załadunek maszyn, czy o zastosowania specjalne, takie jak e-mobilność – zapewniamy większą elastyczność, precyzję i niezawodność produkcji w Twoim zakładzie. Wspólnie kształtujmy przyszłość automatyzacji!

Odwiedź nas w hali 3A | stoisko 3A-111.

Nie możemy się doczekać osobistej wymiany pomysłów z Tobą!

E-mobilność SCHUNK: Napędzanie procesu zmian

Branżę motoryzacyjną czeka poważny przełom – przejście od tradycyjnego silnika spalinowego do e-mobilności. SCHUNK jest Twoim partnerem w dziedzinie e-mobilności i oferuje optymalne koncepcje oraz rozwiązania w zakresie produkcji, obsługi i montażu technologii akumulatorowych oraz elektrycznych układów napędowych. Dzięki innowacyjnym technologiom obsługi stojanów z wsuwkami typu „hairpin”, wałów i wirników, a także zaawansowanym metodom montażu końcowego, firma SCHUNK ma znaczący wkład w kompletną automatyzację napędu elektrycznego. Te technologie i metody umożliwiają płynne przejście na e-mobilność i aktywnie promują dynamikę innowacji.

Wizualny motyw przewodni – załadunek maszyny

Chwytaki akumulatorowe

Najważniejszym wydarzeniem w Norymberdze jest prezentacja chwytaka do okrągłych ogniw RCG przeznaczonego do elastycznego przenoszenia ogniw akumulatorowych. Tradycyjne chwytaki równoległe z ruchomymi palcami napotykają na trudności w chwytaniu, obsłudze i stabilnym pozycjonowaniu okrągłych ogniw akumulatorowych podczas ich przenoszenia i grupowania w większe ogniwa.

Chwytak do ogniw okrągłych RCG firmy SCHUNK stawia czoła temu wyzwaniu! RCG oferuje maksymalną precyzję przy minimalnym wpływie na wyposażenie. Chwytak RCG można stosować w wielu rozwiązaniach przeznaczonych do podnoszenia, umieszczania, wyrównywania i pozycjonowania okrągłych ogniw akumulatorowych.

SCHUNK - RCG

Inżynieryjny know-how firmy SCHUNK

Nie zawsze można polegać na standardowym komponencie. Właśnie do tego służy inżynieryjny know-how firmy SCHUNK: od prostej adaptacji po złożone indywidualne rozwiązania w zakresie mocowania lub automatyzacji, które należy opracować od podstaw – wszystko jest możliwe. Oprócz osobistej rozmowy z naszym zespołem obsługi klienta, także nasze narzędzia cyfrowe zapewniają wsparcie w zakresie indywidualnej konfiguracji: easyJAW (szczęki tokarskie) easyToolholder (oprawka narzędziowa), FGR (palec chwytaka), ELG i PLG oraz konfigurator modułów liniowych. Nasze sprawdzone konfiguratory oferują specjalne rozwiązania za pomocą zaledwie kilku kliknięć – oszczędza to czas i umożliwia wdrożenie niewielkim kosztem.

Treść dostępna wkrótce

Chwytaki mechatroniczne

Chwytaki mechatroniczne oferują maksymalną elastyczność dzięki licznym możliwościom regulacji, m.in. pozycjonowania, skoku i siły. Dzięki temu, że zostały zaprojektowane z myślą o przyszłym rozwoju, nowe funkcje oprogramowania można zintegrować w każdej chwili, co zapewnia wysoki stopień adaptacji. Chwytaki SCHUNK można łatwo zintegrować z istniejącymi układami robotycznymi i sterowania, a także szybko uruchomić. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań: od produkcji masowej do mniejszych partii, i przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Działają również bez użycia sprężonego powietrza, dzięki czemu są wyjątkowo energooszczędne i ekologiczne – idealne rozwiązanie do czystych i mobilnych zastosowań.

SCHUNK – Przenoszenie detali za pomocą EGU

Sztuczna inteligencja

Oparte na systemach wizyjnych Zestaw do zastosowania firmy SCHUNK składa się z wybranego chwytaka do konkretnego zastosowania, takiego jak EGU, systemu kamer i komputera przemysłowego z preinstalowanym oprogramowaniem AI. Wszystkie elementy zestawu są dokładnie dopasowane do siebie i niezawodne w trakcie procesu. Firma SCHUNK opracowała inteligentny zestaw umożliwiający szybsze przejście na autonomiczną obsługę obiektów niezorientowanych w przestrzeni. Nie trzeba dysponować wiedzą z zakresu programowania lub przetwarzania obrazu. Uwalnia wykwalifikowanych pracowników od powtarzalnych zadań, tworząc zdrowsze i bardziej atrakcyjne środowisko pracy. Te zalety przekonały także jury przyznające nagrodę technologiczną. Nagroda HERMES AWARD została wręczona podczas ceremonii otwarcia Targów Hanowerskich.

Zestaw do chwytania 2D

Masz pytania? Chętnie udzielimy Ci wsparcia!