arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
AB 258 M8 Ilustracja analogiczna

AB 258 M8

Workpiece pin

Identyfikator 122168

AB 258 M8, Workpiece pin soft
  • Height H: 25 mm
  • Wrench size A/F: 14
  • Thread G: M8
  • Material: Stahl C45
  • Delivery unit: 1 piece
Height H [mm] 25.0
Wrench size A/F 14.0
Thread G M8
Material Stahl C45
soft yes
Delivery unit 1 piece