arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FTD-Mini-40 SI-20-1 Ilustracja analogiczna

FTD-Mini-40 SI-20-1

Czujnik siły/momentu obrotowego
Czujnik siły/momentu obrotowego FT, Rozmiar: Mini40

  • ocena poprzez: DAQ
  • Zakres pomiarowy Fx, Fy: ± 20 N
  • Zakres pomiarowy Fz: ± 60 N
  • Zakres pomiarowy Mx, My: ± 1 Nm
  • Zakres pomiarowy Mz: ± 1 Nm
ocena poprzez DAQ
Masa [kg] 0.049
Kalibrowanie SI-20-1
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] ± 20
Zakres pomiarowy Fz [N] ± 60
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] ± 1
Zakres pomiarowy Mz [Nm] ± 1
Przeciążeniowy Fx, Fy [N] ± 810
Przeciążenie Fz [N] ± 2400
Przeciążenie Mx, My [Nm] ± 19
Przeciążenie Mz [Nm] ± 20
Częstotliwość rezonansowa Fx, Fy, Mz [Hz] 3200.0
Częstotliwość rezonansowa Fz, Mx, My [Hz] 4900.0
Rozdzielczość Fx, Fy [N] 0.005
Rozdzielczość Fz [N] 0.01
Rozdzielczość Mx, My 0.001
Rozdzielczość Mz 0.001
Średnica D [mm] 40.0
Wysokość Z [mm] 14.0
Wersja DAQ tak
Proszę pamiętać, że wymiary, masa własna i częstotliwość rezonansowa stopnia ochrony IP różnią się od wersji podstawowej.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.

Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C

Zabezpieczenie przed zachlapaniem
IP60, IP65, IP68 dostępny opcjonalnie

Obudowa
Aluminium i stal nierdzewna

Gwarancja
12 miesięcy