FTS
Czujnik siły/momentu obrotowego
Sześcioosiowy czujnik siły / momentu obrotowego FTS wykrywa siły i momenty obrotowe występujące w procesie z dużą rozdzielczością i precyzją. Dzięki temu możliwe jest niezawodne wdrażanie kontroli jakości, monitorowania procesów oraz wymagających procesów montażu i obróbki. Dzięki stopniowi ochrony IP67, dziewięciu rozmiarom i modułowi ze złączami dla EtherNet/IP, EtherCAT i PROFINET, system FTS można stosować elastycznie i łatwo integrować z istniejącymi systemami. Nasza wiedza specjalistyczna opiera się na ponad 20-letnim doświadczeniu w zakresie technologii mocowania.
FTS w użyciu
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Maksimum precyzji
Tensometry 6-osiowego czujnika siły / momentu obrotowego rejestrują odkształcenie mechaniczne korpusu czujnika i przekształcają je na sygnały o wysokiej precyzji we wszystkich sześciu stopniach swobody ruchu (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) - Niezawodna ochrona
Dzięki stopniowi ochrony IP67 nadaje się do stosowania w wymagających warunkach. - Bezproblemowa integracja
Moduł ze złączami EtherNet/IP, EtherCAT i PROFINET umożliwia proste i elastyczne połączenie z topologiami sieci klientów. - Intuicyjne uruchamianie
Centrum sterowania SCHUNK upraszcza uruchamianie za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu i tworzy synergię z innymi produktami SCHUNK - Wzrokowe monitorowanie stanu
Zintegrowane diody LED informujące o zasilaniu, komunikacji i stanie czujnika ułatwiają monitorowanie stanu - Solidny korpus główny
Wysoka sztywność gwarantuje wysoką dokładność pomiaru oraz długą żywotność, nawet w zastosowaniach dynamicznych.
Odkryj Robot PLUS
Wykorzystaj możliwości robotyki, by zoptymalizować swoją produkcję. Elastyczność i wydajność mają kluczowe znaczenie w nowoczesnym przemyśle produkcyjnym. Oferta Robot PLUS firmy SCHUNK powstała specjalnie po to, aby usprawnić proces produkcyjny w Twoim zakładzie.