AGE-S-XY-125-0
Identyfikator 324525
- Kompensacja XY: ± 7 mm
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 18 kg
- Siła Fz maks.: 220 N
- Siła Fd maks.: 850 N
Szczegóły techniczne
Kompensacja XY [mm] | ± 7 |
---|---|
Zalecana masa obsługowa, w pionie [kg] | 18 |
Zalecana masa obsługowa, w poziomie [kg] | 11 |
Siła blokowania [N] | 1100 |
Min. siła sprężyny [N] | 0 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | 0.1 |
Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Złącze po stronie narzędzia | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Ciężar [kg] | 5.3 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Długość X [mm] | 175 |
Szerokość Y [mm] | 160 |
Wysokość Z [mm] | 76.5 |
Moment Mx maks. [Nm] | 55 |
Moment My maks. [Nm] | 55 |
Moment Mz maks. [Nm] | 55 |
Siła Fz maks. [N] | 220 |
Maks. siła Fd [N] | 850 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich momentów obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe itd.), które mają wpływ na moduł kompensacyjny w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Układ prowadnicowy
wytrzymałe prowadnice liniowe
Monitorowanie
Blokowanie i odblokowywanie XY za pomocą przełącznika magnetycznego i skoku Z za pomocą indukcyjnego przełącznika zbliżeniowego
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące