AGE-W
Moduł kompensacji kątowej
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Moduł kompensacyjny stosowany w montażu, załadunku i rozładunku oraz podnoszeniu pojemników. Dzięki kompensacji obrotowej i kątowej AGE-W, efektor końcowy robota dostosowuje się do położenia elementu.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Skręt i odchylenie kątowe
kompensuje niedokładność położenia detalu i oszczędza czas, koszty i nakłady pracy dzięki uproszczeniu programowania robota - Elementy blokujące wykonane ze stali hartowanej
tworzą wytrzymałą konstrukcję i gwarantują dłużą żywotność - Blokowanie centryczne poprzez sprawdzony układ kulkowy
zapewnia wytrzymałość i precyzję blokowania. Moduł może zostać usztywniony do następujących procesów - Schemat montażu ISO
wyposażony w zarówno stronę robota jak i narzędzia w standardzie ISO Bezpośrednie połączenie śrubowe do robotów konwencjonalnych jest możliwe bez stosowania dodatkowej płytki adaptera - Monitoring stanu zablokowania
poprzez indukcyjny czujnik zbliżeniowy zwiększa niezawodność procesową - Opcjonalna osłona ochronna
w celu zapewnienia wysokiej odporności na działanie cieczy roboczych,np. chłodziwa
Opcje i informacje specjalne
- Opcjonalna osłona ochronna
Dostępna pokrywa ochronna modułu kompensacyjnego. Pokrywę można zamówić jako doposażenie.