TCU-P-200-3-MV
Identyfikator 324864
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 50 kg
- Siła Fz maks.: 700 N
- Siła Fd maks.: 5000 N
Szczegóły techniczne
Blokowanie | z blokadą |
---|---|
Twardość elastomeru [Shore] | 68 |
Odchylenie X [°] | ± 1 |
Odchylenie Y [°] | ± 2 |
Odchylenie Z [°] | ± 1.5 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 1.3 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Moment blokujący Mx [Nm] | 50 |
Moment blokujący My [Nm] | 25 |
Moment blokujący Mz [Nm] | 75 |
Siła blokowania Fz [N] | 700 |
Maks. siła Fd [N] | 5000 |
Bezpośrednie podłączenie do* | PGN-plus 200 |
Długość X [mm] | 100 |
Szerokość Y [mm] | 154 |
Moment Mx maks. [Nm] | 200 |
Moment My maks. [Nm] | 80 |
Moment Mz maks. [Nm] | 140 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Odchylenie
Wykres obciążenia
Odchylenie maksymalne
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siły i momenty obrotowe stanowią wartości maksymalne, gdy są odblokowane i mogą występować jednocześnie. Gdy są zablokowane, tylko obciążenia wywołane masą i przyspieszeniem są dopuszczalne.
Odchylenie
Odchylenie (fa) zależne od długości (L) względem środka ciężkości
Wykres obciążenia
- Oś X:
- Maks. odległość
- Oś Y:
- Maks. masa obsługowa
Odchylenie maksymalne
Odchylenie (fa) zależne od długości (L) względem środka ciężkości
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Monitorowanie
za pomocą przełącznika magnetycznego
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiał
Materiał elastomerowy
Obudowa
Stop aluminium
Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące