LDT-US-0300
- Maks. skok: 2700 mm
- Maks. siła napędowa: 750 N
Szczegóły techniczne
Koncepcja napędu | Liniowy napęd bezpośredni |
---|---|
Maks. skok H [mm] | 2700 |
Maks. siła napędowa [N] | 750 |
Siła nominalna [N] | 330 |
Maks. obciążenie (w poziomie) [kg] | 25 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.01 |
Maks. prędkość [m/s] | 4 |
Maks. przyspieszenie [m/s²] | 40 |
Maks. prąd [A] | 14 |
Maks. prąd podczas postoju [A] | 4.02 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Masa własna suwaka i silnik [kg] | 7.37 |
Ciężar płyt końcowych [kg] | 2.98 |
Dodatkowa masa na skok 100 mm [kg] | 2.81 |
Długość X [mm] | 245 |
Szerokość Y [mm] | 254 |
Wysokość Z [mm] | 142 |
Moment Mx maks. [Nm] | 2310 |
Moment My maks. [Nm] | 1436 |
Moment Mz maks. [Nm] | 1436 |
Siła Fy maks. [N] | 22800 |
Siła Fz maks. [N] | 22800 |
Siła -Fz maks. [N] | 22800 |
Długość A [mm] | 190 |
Długość L [mm] | 260 |
Długość L1 [mm] | 220 |
Długość L2 [mm] | 130 |
Obsługiwana wersja | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Ukazane tu siły i momenty obrotowe są wartościami maksymalnymi dla obciążenia statycznego.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
Definiowana jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia w stałych warunkach.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Prowadzenie
Prowadnica rolkowa
Napęd
Liniowy napęd bezpośredni oparty na trójfazowym elektronicznie komutowanym i stale wzbudzanym synchronicznym silniku liniowym AC
System pomiaru skoku
Bezstykowy, magnetyczny układ pomiarowy w wersji przyrostowej i bezwzględnej; z interfejsami HIPERFACE®, 1Vss i DRIVE-CLiQ.
Profil
Wytłaczany aluminiowy kształtownik z paskami prowadzącymi ze szlifowanej stali
Suwak
Bezpośrednio zintegrowany aluminiowy suwak, część podstawowa i głowica odczytowa układu pomiarowego
Zakres dostawy
Pakiet akcesoriów z tulejami centrującymi oraz instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia
Sterownik napędu
Moduły sterownicze Bosch Rexroth IndraDrive i Siemens SINAMICS obsługiwane standardowo; odpowiadające parametry dostarczane na płycie DVD, do innych producentów dostępne na życzenie.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie