PMP-F-16
- Maks. skok: 800 mm
- Maks. siła napędowa: 100 N
Szczegóły techniczne
Maks. skok H [mm] | 800 |
---|---|
Maks. siła napędowa [N] | 100 |
Powtarzalność [mm] | 0.04 |
Średnica tłoka [mm] | 16 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Objętość cylindra/10 mm na podwójny skok [cm³] | 2 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Ciężar [kg] | 4 |
Ciężar na 1 mm skoku [kg] | 0.0085 |
Koncepcja napędu | Siłownik beztłoczyskowy |
Długość X [mm] | 260 |
Szerokość Y [mm] | 85 |
Wysokość Z [mm] | 75 |
Moment Mx maks. [Nm] | 80 |
Moment My maks. [Nm] | 300 |
Moment Mz maks. [Nm] | 300 |
Siła Fy maks. [N] | 3000 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 3000 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Momenty i siły mogą występować jednocześnie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można skrócić po obu stronach stosując amortyzatory.
Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. SCHUNK oferuje różne zabezpieczenia urządzeń pracujących w innych warunkach otoczenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Materiał obudowy
Wytłoczony profil aluminiowy; podzespoły funkcjonalne wykonane ze stali hartowanej
Prowadzenie
Prowadnica z łożyskami kulowo-tocznymi
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie