DDF 2-160-P4-E10
Identyfikator 323173
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Liczba przepustów elektrycznych: 10
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 250 kg
- Siła Fz maks.: 9000 N
- Siła Fd maks.: 18000 N
Szczegóły techniczne
Przepust | przepust pneumatyczny i elektryczny |
---|---|
Zalecana masa obsługowa [kg] | 250 |
Szybkość maks. napędu [1/min] | 90 |
Max. prędkość obrotu [°/s] | 540 |
Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 22 |
Moment obrotowy początkowy [Nm] | 25 |
Kąt obrotu [°] | > 360 |
Liczba przepustów cieczy | 4 |
Gwint złącza powietrznego przepustu pneumatycznego | 4x G1/8" |
Maks. ciśnienie na złącze [bar] | 10 |
Współczynnik przepływu przy 6 bar (na kanał) [l/min] | 370 |
Maks. ciśnienie powietrza do przedmuchu [bar] | 1 |
Liczba przepustów elektrycznych | 10 |
Maks. napięcie [V] | 60 |
Maks. moc bieżąca [A] | 1 |
Ciężar [kg] | 14.2 |
Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-160-6-M10 |
ISO 9409-1-160-11-M12 | |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Maks. dynamiczny moment zginania Mx* [Nm] | 550 |
Maks. dynamiczny moment zginania My* [Nm] | 550 |
Maks. dynamiczny moment skręcania Mz* [Nm] | 400 |
Maks. siła ścinająca Fq* [N] | 2500 |
Średnica D [mm] | 200 |
Wysokość Z [mm] | 156.9 |
Moment zginający Mx [Nm] | 900 |
Moment zginający My [Nm] | 900 |
Siła Fz maks. [N] | 9000 |
Maks. siła Fd [N] | 18000 |
Wersja do przepustu podciśnieniowego jest dostępna na zamówienie. O szczegóły należy zapytać producenta.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siły statyczne i momenty, które mogą występować w przepuście obrotowym.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Mocowanie
Standardowy interfejs ISO 9409 (strona robota)
Obudowa
wysoko wytrzymały, utwardzany powierzchniowo stop aluminium
Zakres dostawy
Złącze kablowe, drobne elementy montażowe, instrukcje obsługi i konserwacji, deklaracja producenta
Gwarancja
24 miesiące