arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
DDF 2

DDF 2

Obrotowy moduł przelotowy do robotów
Do przesyłania sygnałów elektrycznych i czynnika roboczego w układzie pneumatycznym do stosowania w robotach, nawet gdy obracają się w pełnym zakresie.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Połączony przepust powietrzny i elektryczny
    oferujący rozszerzone zasilanie układu chwytaka / narzędzia
  • Schemat montażu ISO
    zapewnia łatwy montaż w większości robotów bez konieczności zastosowania dodatkowych adapterów
  • Kompletna seria obejmująca 12 rozmiarów
    zapewniający najszerszy wybór rozmiarów
  • Wtyczka elektryczna
    zapewniająca łatwość wymiany w przypadku przerwania kabla w górnej części ramienia robota lub chwytaka
  • Wał wykonany ze stali
    dostosowana wydajność do współczesnych robotów
  • Trzy wersje w jednym module
    Przesył sygnału pneumatycznego i elektrycznego osobno lub łączony
  • Nowe, płynnie działające i szczególnie trwałe uszczelnienia
    zapewniają niski rozruchowy moment obrotowy i jego ciągłość, dzięki czemu istnieje możliwość użycia mniejszych i bardziej oszczędnych napędów i możliwe są szczególnie małe ruchy obrotowe.

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z przepustami pneumatycznymi i elektrycznymi
    2 do 4 przepustów pneumatycznych dostosowanych do maks. 10 bar i 4 do 10 przepustów elektrycznych dostosowanych dla sygnałów 1 A/60 V
  • Wersja z przepustami pneumatycznymi
    2 do 4 przepustów pneumatycznych dostosowanych do maks. 10 bar
  • Wersja z przepustami elektrycznymi
    4 do 10 przepustów elektrycznych dostosowanych dla sygnałów 1 A/60 V
  • Odpowiedni do zastosowań ze sprężonym powietrzem
    Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
  • Wersja do przepustu podciśnieniowego
    jest dostępna na zamówienie. O szczegóły należy zapytać producenta.