DDF-SE-080
Identyfikator 323280
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Liczba przepustów elektrycznych: 6
- Siła Fz maks.: 2000 N
Szczegóły techniczne
Szybkość maks. napędu [1/min] | 500 |
---|---|
Moment obrotowy ciągły [Nm] | 4 |
Moment obrotowy początkowy [Nm] | 6 |
Kąt obrotu [°] | > 360 |
Liczba przepustów cieczy | 4 |
Maks. ciśnienie na złącze [bar] | 10 |
Liczba przepustów elektrycznych | 6 |
Maks. napięcie [V] | 60 |
Maks. prąd [A] | 1 |
Masa [kg] | 3.3 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Długość X [mm] | 80 |
Szerokość Y [mm] | 80 |
Wysokość Z [mm] | 127 |
Maks. moment zginania Mx [Nm] | 60 |
Maks. moment zginania My [Nm] | 60 |
Moment Mx maks. [Nm] | 50 |
Moment My maks. [Nm] | 50 |
Siła Fz maks. [N] | 2000 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Żywotność uszczelek
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. sumy wszystkich obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe, zatrzymania awaryjne itd.), które mają wpływ na przepust obrotowy w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Żywotność uszczelek
Żywotność uszczelek (przy ciśnieniu 6 bar), przykład: Moduł DDF-080 SE obraca się ze stałą prędkością 150 obr./min w trybie pracy 3-zmianowej (24 godziny). Żywotność uszczelek: Uszczelki należy wymienić po około 1500 godzinach. (Zestaw uszczelek można zamówić w firmie SCHUNK)
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Mocowanie
Otwory i gwinty do użytku stacjonarnego
Przekazywanie nośników
Sygnały pneumatyczne i elektryczne
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
Kabel podłączeniowy z otwartym splotem
Gwarancja
24 miesiące