arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ELP 100-H080 Ilustracja analogiczna

ELP 100-H080

Kompaktowa oś liniowa

Identyfikator 315748

Kompaktowa oś liniowa ELP, Rozmiar: 100, elektryczna, Liniowy napęd bezpośredni, Bezluzowe, obciążane wstępnie prowadnice rolkowe

  • Maks. skok: 80 mm
  • Maks. siła napędowa: 104 N
Koncepcja napędu Liniowy napęd bezpośredni
Maks. skok [mm] 80.0
Siła nominalna [N] 104.0
Maks. obciążenie (w poziomie) [kg] 6.0
Maks. obciążenie (w pionie) [kg] 4.0
Powtarzalność [mm] ± 0.01
Masa własna wraz z suwakiem [kg] 6.6
Ciężar suwaka [kg] 1.78
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Stopień ochrony IP 20
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 5
Emisja hałasu [dB(A)] 68
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] 179.0
Długość X [mm] 338.0
Szerokość Y [mm] 97.0
Wysokość Z [mm] 68.5
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Prąd znamionowy [A] 1.6
Maks. prąd [A] 5.9
Elektroniczny układ sterownika zintegrowany
Interfejs komunikacyjny Cyfrowe we/wy
Numer wejść cyfrowych 2.0
Logika prądu znamionowego [A] 0.06
Moment Mx maks. [Nm] 83.0
Moment My maks. [Nm] 107.0
Moment Mz maks. [Nm] 107.0
Siła Fy maks. [N] 3880.0
Siła Fz maks. [N] 3880.0
Siła -Fz maks. [N] 3880.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można go ograniczyć po obu stronach stosując ograniczniki krańcowe.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Czasy przesuwu
to jedynie czasy ruchu suwaka. Nie obejmują one czasów reakcji sterownika PLC, które powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Obciążenie
czy podany ciężar to ciężar całkowity zamocowany na ramieniu belki wspornikowej. Należy pamiętać, że przekroczenie maksymalnego obciążenia powoduje skrócenie okresu trwałości użytkowej. Firma SCHUNK nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie.

Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany

Prowadzenie
Bezluzowe, obciążane wstępnie prowadnice rolkowe

Napęd
Liniowy napęd bezpośredni

Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi, informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu są dostępne online)

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie