ERS 210-560-40-B-N-I
Identyfikator 310214
- Moment obrotowy: 10 Nm
- Prąd znamionowy: 1.8 A
- Zasilanie: 560 V
- Stopień ochrony IP: 40
Szczegóły techniczne
Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 10 |
---|---|
Szczytowy moment siły [Nm] | 27 |
Prędkość znamionowa [1/min] | 600 |
Maks. obr./min [1/min] | 1000 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 0.6 |
Powtarzalność [°] | 0.01 |
Osiowy ruch obrotowy [mm] | 0.04 |
Dokładność ruchu obrotowego [mm] | 0.04 |
Ciężar [kg] | 7.4 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Hamulec podtrzymania momentu [Nm] | 10 |
Siła Fx maks. [N] | 7500 |
Siła Fz maks. [N] | 10000 |
Średnica D [mm] | 210 |
Wysokość Z [mm] | 77 |
Moment My maks. [Nm] | 300 |
Napięcie obwodu pośredniego [V] | 560 |
Prąd znamionowy [A] | 1.8 |
Maks. prąd [A] | 5.7 |
Koder | Koder (stopniowy) |
Sygnał wyjściowy | Sin/Cos 1Vss |
Wersja blokady prętowej | tak |
Szczytowe momenty obrotowe pełnią funkcje krótkotrwałych rezerw podczas przyspieszania i opóźniania.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wykres czasu obrotu 560 V
Wymiary i maksymalne obciążenia
Momenty i siły mogą występować jednocześnie.
Wykres czasu obrotu 560 V
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Czasy obrotu
Czasy obrotu stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na ruch od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Wartości nie obejmują opóźnień spowodowanych przez moduł PLC lub sterownik napędu oraz nie zostały one wzięte pod uwagę przy ustalaniu czasów cyklu. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Powtarzalność
Dokładność powtarzalności definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano głównie do użytkowania w czystych lub lekko zanieczyszczonych warunkach. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Pole magnetyczne! Dotyczy to w szczególności osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, aparat słuchowy itp.
Prądy znamionowe
Prąd znamionowy może być uruchomiony na stałe. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i nie większych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.
Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany
Napęd
Silnik momentowy, trójfazowy
System pomiaru skoku
Bezdotykowy, magnetyczny układ pomiarowy w wersji stopniowej z interfejsem 1Vss
Sterownik napędu
Moduły sterownicze Bosch Rexroth IndraDrive C/Cs i Siemens Sinamics S120 obsługiwane standardowo; odpowiadające parametry dostarczane na płycie DVD, moduły innych producentów dostępne na życzenie.
Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów obejmuje sworznie centrujące, instrukcję montażu i obsługi z deklaracją włączenia, płytę DVD z instrukcją dotyczącą uruchamiania silników firmy SCHUNK; w przypadku wariantu z hamulcem przytrzymującym, dostarczono dwa mikrozawory do uruchamiania hamulca
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie