arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
OSE-B34-4 Ilustracja analogiczna

OSE-B34-4

Uniwersalny moduł obrotowy

Identyfikator 354314

Uniwersalny moduł obrotowy OSE, Rozmiar: 34, pneumatyczna, Kąt obrotu: 180 °, Regulacja pozycji końcowej: 90 °, Amortyzowanie położenia skrajnego: tłumik hydr.

  • Moment obrotowy: 6.5 Nm
Grupa produktów Uniwersalny moduł obrotowy
*Schematy obowiązują dla modułów podstawowych oraz układów z pionową osią obrotową, a także dla całkowicie wycentrowanych obciążeniami z poziomą osią obrotową i ciśnieniem roboczym wynoszącym 6 bar. Należy kontrolować czasy obrotu w odniesieniu do dławienia, w przeciwnym razie może dojść do redukcji żywotności. Chętnie pomożemy w projektowaniu rozwiązań dla innych zastosowania. Ponadto Asystent wymiarowania modułów obrotowych SCHUNK jest dostępny online.

Materiał obudowy
Aluminium

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem

Zakres dostawy
Sprzęg sterowania przepływem, śruby mocujące, o-ring do bezpośredniego podłączania, śruby montażowe, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.

Gwarancja
24 miesiące