PRH 075-050-PB-65
Identyfikator 306890
- Przełożenie : 50:1
- Moment obrotowy: 4.7 Nm
- Prąd znamionowy: 5.4 A
- Zasilanie: 24 V
- Stopień ochrony IP: 65
Szczegóły techniczne
Szczytowy moment siły [Nm] | 18 |
---|---|
Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 4.7 |
Prędkość znamionowa [1/min] | 60 |
Maks. obr./min [1/min] | 120 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 0.1 |
Powtarzalność [°] | 0.004 |
Osiowy ruch obrotowy [mm] | 0.01 |
Dokładność ruchu obrotowego [mm] | 0.01 |
Przekładnia | 50:1 |
Moment My maks. [Nm] | 75 |
Siła Fx maks. [N] | 500 |
Siła Fz maks. [N] | 500 |
Ciężar [kg] | 1.55 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Stopień ochrony IP | 65 |
Długość X [mm] | 142.5 |
Szerokość Y [mm] | 75 |
Wysokość Z [mm] | 69.5 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Prąd znamionowy [A] | 5.4 |
Maks. prąd [A] | 16.4 |
Elektroniczny układ sterowania | zintegrowany |
Zasilanie [V] | 24 |
Koder | Koder (stopniowy) |
Przyłącze | PROFIBUS, USB (parametryzacja) |
Interfejs PROFIBUS [Mbit/s] | 12 |
Interfejs USB | Urządzenie |
Numer wejść cyfrowych | 4 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wykres czasy obrotu
Wymiary i maksymalne obciążenia
Momenty i siły mogą występować jednocześnie.
Wykres czasy obrotu
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Bezwładność
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Czasy obrotu
stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na skręt od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Czasów przełączania przekaźników lub czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.
Powtarzalność
Definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.
Prądy znamionowe
możliwość stałego włączenia. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i mniejszych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.
Szczytowy moment siły
Szczytowe momenty obrotowe pełnią funkcje krótkotrwałych rezerw podczas przyspieszania i opóźniania.
Materiał obudowy
Stop aluminium
Uruchamianie
serwoelektryczny, za pomocą serwomotora prądu stałego
Zasada działania
Tryb Harmonic drive® napędzany bezpośrednio poprzez beztulejowy, serwonapęd prądu stałego
Zakres dostawy
Płyta DVD z oprogramowaniem firmy SCHUNK oraz asystentem odbiorowym obejmuje instrukcję montażu i obsługi, deklarację włączenia, moduł funkcyjny do sterowania za pośrednictwem sterownika Siemens S7.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie