RM 200-W90-2
Identyfikator 313994
- Moment obrotowy: 4 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 90 |
---|---|
Regulacja pozycji końcowej [°] | 5 |
Moment obrotowy [Nm] | 4 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Ciężar [kg] | 2.1 |
Czas skręcania (1x kąt obrotu) bez przymocowanego obciążenia [s] | 0.16 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 74 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Powtarzalność [°] | 0.044 |
Długość X [mm] | 80 |
Szerokość Y [mm] | 142 |
Wysokość Z [mm] | 115 |
Moment My maks. [Nm] | 18 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 1800 |
W celu konfiguracji modułów obrotowych zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.
Na zamówienie możliwe są inne kąty.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Zakres stosowania tłumików
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Zakres stosowania tłumików
- Oś X:
- Moment bezwładności
- Oś Y:
- Kąt obrotu
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Położenia kołnierza
jest zawsze wysunięte jako lewe, położenie skrajne. Obraca się stąd w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wskazuje kierunek obrotu.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.
Materiał łopatki obrotowej
Stal
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Moduł obrotowy Vane
Zakres dostawy
Gotowe do pracy bez wspornika na przełącznik zbliżeniowy oraz bez przełącznika zbliżeniowego
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie