RST-D 87-4
Identyfikator 315510
- Moment obrotowy: 7.9 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 90 |
---|---|
Skok | 4 |
Kierunek obrotu | po obu stronach |
Moment obrotowy [Nm] | 7.9 |
Ciężar [kg] | 2.9 |
Stopień ochrony IP | 50 |
Czas blokowania [s] | 0.1 |
Czas odblokowywania [s] | 0.1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 53 |
Powtarzalność [°] | 0.06 |
Kołnierz cyklu obrotowego [mm] | 0.02 |
Osiowy kołnierz cyklu obrotowego [mm] | 0.02 |
Kołnierz cyklu równoległości [mm] | 0.04 |
Liczba amortyzatorów hydraulicznych | 2 |
Długość X [mm] | 136 |
Szerokość Y [mm] | 100 |
Wysokość Z [mm] | 74 |
Moment My maks. [Nm] | 40 |
Moment Mz maks. [Nm] | 40 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 3400 |
Maks. siła promieniowa Fr maks. [N] | 1700 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Czas obrotu
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Czas obrotu
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Pierścień napędowy
Położenie kołnierza napędowego jest zawsze wysunięte w położeniu podstawowym. Z tego miejsca kołnierz obraca się zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Czujnik referencyjny
W celu monitorowania położenia podstawowego można przymocować czujnik indukcyjny, który będzie wzbudzany do 360°. Może być stosowany do uruchomienia referencyjnego w celu sprawdzenia, czy moduł sterowniczy liczy prawidłowo.
Czas obrotu zależy od obciążenia
Przedstawione wykresy mają zastosowanie w przypadku znamionowych kątów skrętu, przy zastosowaniu z pionową osią obrotu lub do obciążeń centrycznych z poziomymi osiami obrotu oraz przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 6 bar. Wykresy przedstawiają oczekiwany czas obrotu oraz cykle na godzinę w zależności od masowych momentów bezwładności. Czasy obrotu należy regulować za pomocą zaworów dławiących - w przeciwnym razie okres użytkowania może ulec skróceniu. Chętnie pomożemy w projektowaniu rozwiązań dla innych zastosowania.
Całkowity czas cyklu
Całkowity czas cyklu obejmuje czas obrotu na cykl wraz z innymi wymaganymi odstępami czasowymi. Dokładne wyliczenie całkowitego czasu cyklu zamieszczono w instrukcji obsługi.
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z wolnobiegiem skoku wstecznego
Zakres dostawy
Elementy centrujące, instrukcja montażu i obsługi wraz z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie