CWA-064-P
Identyfikator 305765
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Siła Fz maks.: 700 N
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 16 kg
Szczegóły techniczne
Kompaktowy adapter wymiany | |
Zalecana masa obsługowa [kg] | 16 |
Powtarzalność [mm] | 0.01 |
Ciężar [kg] | 0.032 |
Liczba przepustów pneumatycznych | 4 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Bezpośrednie podłączenie do* | PGN-plus 64 |
Długość X [mm] | 52 |
Szerokość Y [mm] | 36 |
Wysokość Z [mm] | 10 |
Moment Mx maks. [Nm] | 40 |
Moment My maks. [Nm] | 60 |
Moment Mz maks. [Nm] | 40 |
Siła Fz maks. [N] | 700 |
* Uwaga: wysokości głowicy systemu wymiany (ZK) i adaptera systemu wymiany (ZA) są różne. Suma tych wysokości stanowi całkowitą wysokość połączonego systemu wymiany.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich sił i momentów, które mogą działać na układ wymiany zapewniając prawidłowe działanie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
ręcznie za pomocą klucza imbusowego, dostarczanego przez klienta
Zasada działania
poprzez obracanie wrzecionem gwintowanym zaciska się lub otwiera szczęki mocujące
Przekazywanie nośników
Zintegrowany przepust pneumatyczny
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
Rękawy centrujące do montażu i podłączenia bezpośredniego
Gwarancja
24 miesiące