SWK-310DM-0-0-0-0-SM
- Monitorowanie skoku tłoka: zintegrowany
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 510 kg
Szczegóły techniczne
Uchwyt szybkowymienny | |
Zalecana masa obsługowa [kg] | 510 |
Monitorowanie skoku tłoka | zintegrowany |
Moment Mx maks. [Nm] | 9900 |
Moment My maks. [Nm] | 9900 |
Moment Mz maks. [Nm] | 9600 |
Siła blokowania [N] | 38000 |
Powtarzalność [mm] | 0.01 |
Ciężar [kg] | 12.5 |
Maks. odległość podczas blokowania [mm] | 2.5 |
Maks. dopuszczalne przesunięcie osi XY [mm] | ± 2 |
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe [°] | ± 1 |
Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-200-6-M12 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.9 |
Długość X [mm] | 244 |
Szerokość Y [mm] | 244 |
Wysokość Z [mm] | 68 |
Schemat połączenia śrubowego | Strona L2 A/L strona B/C/D |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich sił i momentów, które mogą działać na układ wymiany zapewniając prawidłowe działanie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
kulki blokujące wzbudzane przez tłoki blokujące
Przekazywanie nośników
zmienna poprzez dołączane moduły przepustowe, w zależności od wielkości modułu
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
Instrukcja obsługi i konserwacji, deklaracja producenta
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie