KMRS HSK 25
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799149
KMRS HSK 25, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 25
- Średnica: 5 mm
Szczegóły techniczne
| For interface | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| Weight [kg] | 0.15 |