Kołki zaciągające
Identyfikator 9150117
, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca bez otworu przelotowego, DIN ISO 7388-3 form AF
- Średnica: 19 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 19 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 54 |
L2 [mm] | 26 |
L3 [mm] | 20 |
a [°] | 15 |
G1 | M16 |
Ciężar [kg] | 0.122 |
Poprzednia norma: DIN 69872 forma B
Wersja
Końcówka zaciągająca bez otworu przelotowego, DIN ISO 7388-3 form AF