Kołki zaciągające
Identyfikator 9150119
, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca bez otworu przelotowego, DIN ISO 7388-3 form AF
- Średnica: 28 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Ciężar [kg] | 0.24 |
Poprzednia norma: DIN 69872 forma B
Wersja
Końcówka zaciągająca bez otworu przelotowego, DIN ISO 7388-3 form AF