AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938211
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, DIN ISO 7388-3 forma AD
- Średnica: 28 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Ciężar [kg] | 0.227 |
Poprzednia norma: DIN 69872 forma A
Wersja
Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, DIN ISO 7388-3 forma AD