arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-R SRE 60 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-R SRE 60

Wkładka redukcyjna

Identyfikator 201921

TRIBOS-R SRE 60, Wkładka redukcyjna
  • Do średnic mocowania: Ø25, Ø1"
  • Długość L1: 45 mm
Do średnic mocowania Ø25, Ø1"
D2 [mm] 60.0
L1 [mm] 45.0
Masa [kg] 0.319