arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Tuleje ER

Tuleje ER

Opis

Tuleje zaciskowe ER zgodne z DIN ISO 15488-B (ER/ESX) do mocowania narzędzi z cylindrycznym trzonkiem. Kompatybilne ze wszystkimi uchwytami zaciskowymi ER. Współśrodkowość i powtarzalność to 5 µm.
Czytaj więcej Czytaj mniej

159 Produktami znaleziono

  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø0.5 - 1
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø1 - 1.5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø1/4"
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø1/8"
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø1/16"
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø1.5 - 2
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø2 - 2.5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø2.5 - 3
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø3 - 3.5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø3/16"
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø3/32"
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø3.5 - 4
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø4 - 4.5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø4.5 - 5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø5 - 5.5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø5/32"
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø5.5 - 6
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do  ER 11
  • Do średnicy mocowania  Ø6 - 6.5
  • D2  11 mm
  • D3  11.5 mm
  • L1  18 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie