CC ER 16 Ø1.5-2.5
Tuleje ER
Identyfikator 280118
CC ER 16 Ø1.5-2.5, Tuleje ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Do średnicy mocowania: Ø1.5 - 2.5
- Średnica: 2.5 mm
- Długość L1: 27.5 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 16 |
Do średnicy mocowania | Ø1.5 - 2.5 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Ciężar [kg] | 0.034 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B