arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO P SK 40 Ø10x110 Ilustracja analogiczna

TENDO P SK 40 Ø10x110

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

Identyfikator 204273

TENDO P SK 40 Ø10x110, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO Platinum
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
  • Średnica mocowania: 10 mm
  • Przewidywana długość: 110 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 45 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO Platinum
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Średnica mocowania D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 49.5
D6 [mm] 26.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 110 mm / 4.3"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.0
L5 [mm] 90.9
G M8x1
Min. moment obrotowy [Nm] 45.0
Masa [kg] 1.9
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Wersja
Długa, wąska konstrukcja

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie